Danfoss logo
Pressure transmitter, AMP Econoseal, 1/2-20 UNF

Druktransmitter, AKS 32R, 0 bar - 34.48 bar, 0 psi - 500 psi

060G7783

Elektrische aansluiting: AMP Econoseal, J-serie, Type drukaansluiting: UNF, Afmeting drukaansluiting: 1/2-20, Specificatie sleutel: AKS 32R-6636-G1BD15-0

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonPen 2
+ uitgangPen 3
+ voedingPen 1
Afmeting drukaansluiting1/2-20
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting standardASME B1.1
Drukbereik [bar] [Max]34.48 bar
Drukbereik [bar] [Min]0.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]500.00 psi
Drukbereik [psi] [min.]0.00 psi
Drukeenheid referentieSealed gauge
El. aansl. maat3 pennen
Elektrische aansluitingAMP Econoseal, J-serie
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]80 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]0 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.]176 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.]32 °F
GoedkeuringC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Goedkeuringsnorm6967179E227388E31024
Hoeveelheid per verpakkingsformaat20 pc
Hoog clipniveau99.00
intrinsiek veiligNee
Laag clipniveau4.00
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMANNELIJK
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionSensor AKS 32R-6636-G1BD15-0
Max. overbelastingdruk [psi]797 psi
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]130 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]266 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]185 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-22 °F
Opmerkingen elektrische aansluitingenGeïntegreerd
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
Productnaam SCIP-dossierAKS/MBS
ProducttypeAKS 32R
PulsdemperNo
Ratiometrisch [V] [max.]4.500 V
Ratiometrisch [V] [min.]0.500 V
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Reactietijd, max [ms]4 ms
SCIP-dossiernr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Specificatie sleutelAKS 32R-6636-G1BD15-0
Stroom diagramNee
Type drukaansluitingUNF
UitgangssignaalRatio metric
UL-certificeringYes
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC5.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.136 Kilogram
Netto gewicht0.124 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.255 Liter
EAN/UPC5715255097778