Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, 7/16-20 UNF female w depressor

Druktransmitter, AKS 32R, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

060G6547

Type drukaansluiting: UNF, Afmeting drukaansluiting: 7/16-20, Specificatie sleutel: AKS 32R-2036-A1BF08-0

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonPen 2
+ uitgangPen 3
+ voedingPen 1
Aanp. nul punt en spanNee
Afmeting drukaansluiting7/16-20
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting HEX [mm]17.0 mm
Drukaansluiting standardISO 8434-1
Drukbereik [bar] [Max]10.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]0.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]145.00 psi
Drukbereik [psi] [min.]0.00 psi
Drukeenheid referentieSealed gauge
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maatPg 9
Elektrische aansluitingAngular connector
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]40 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]-30 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.]104 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.]-22 °F
GoedkeuringATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Goedkeuringsnorm6967179E227388E31024
Hoeveelheid per verpakkingsformaat14 pc
Hoog clipniveau98.00
intrinsiek veiligNee
Laag clipniveau4.00
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatVrouwelijk
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMannelijk en vrouwelijk
Material DescriptionSensor AKS 32R 1/4 Flare, 0-10bar
Kenmerkend
Waarde
Max. overbelastingdruk [bar]33.0 bar
Max. overbelastingdruk [psi]479 psi
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]185 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Nauwkeurigheid, max. +/- FS [%]0.80 % RH
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%]0.3 % RH
Niet-lineariteit BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]185 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Opmerking drukaansluitingFlare 1/4 inch met klepdepressor
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
Productnaam SCIP-dossierAKS/MBS
ProducttypeAKS 32R
PulsdemperNo
Ratiometrisch van Vvoeding [%] [max.]90.0 % RH
Ratiometrisch van Vvoeding [%] [min.]10.0 % RH
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Reactietijd, max [ms]4 ms
SCIP-dossiernr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Specificatie sleutelAKS 32R-2036-A1BF08-0
Standaard elektrische aansluitingenEN 175301-803-A
Stroom diagramNee
Type drukaansluitingUNF
UitgangssignaalRatio metric
UL-certificeringYes
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]5.50 V
Voedingsspanning [V] DC [min]4.50 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.15 Kilogram
Netto gewicht0.125 Kilogram
Volume0.393 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428963398
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm