Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, G3/8

Druktransmitter, AKS 2050, -1 bar - 99 bar, -14.5 psi - 1435.5 psi

060G5751

Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Specificatie sleutel: AKS 2050-P136-A0AB06-0

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonPen 2
+ uitgangPen 3
+ voedingPen 1
Aanp. nul punt en spanNee
Afmeting drukaansluiting3/8
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting standardEN 837
Drukbereik [bar] [Max]99.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]-1.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]1435.50 psi
Drukbereik [psi] [min.]-14.50 psi
Drukeenheid referentieSealed gauge
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat4 pennen
Elektrische aansluitingAngular connector
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]40 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]-30 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.]104 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.]-22 °F
GoedkeuringATEXC UL US UL RecognizedCE
GoedkeuringsnormE227388E31024
Hoeveelheid per verpakkingsformaat20 pc
Hoog clipniveau98.00
intrinsiek veiligNee
Laag clipniveau4.00
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMANNELIJK
Material DescriptionSensor AKS 2050 G3/8A, -1-99bar,CO2,DIN
Kenmerkend
Waarde
Max. overbelastingdruk [bar]594.0 bar
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]185 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Nauwkeurigheid, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%]0.5 % RH
Niet-lineariteit BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]185 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
Productnaam SCIP-dossierAKS/MBS
ProducttypeAKS 2050
PulsdemperYes
Ratiometrisch van Vvoeding [%] [max.]90.0 % RH
Ratiometrisch van Vvoeding [%] [min.]10.0 % RH
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Reactietijd, max [ms]4 ms
SCIP-dossiernr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Specificatie sleutelAKS 2050-P136-A0AB06-0
Standaard elektrische aansluitingenEN 175301-803-A
Stroom diagramNee
Type drukaansluitingG
UitgangssignaalRatio metric
UL-certificeringYes
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]5.50 V
Voedingsspanning [V] DC [min]4.50 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.152 Kilogram
Netto gewicht0.135 Kilogram
Volume0.255 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423275762
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm