Danfoss logo
Pressure transmitter, Cable screened, G1/4

Druktransmitter, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi

064G5272

Elektrische aansluiting: Kabel, Type drukaansluiting: M, Afmeting drukaansluiting: 14 x 1.5, Specificatie sleutel: MBS 9200-B316-A3FA09-1

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonZwart
+ uitgangBruin
+ voedingRood
Afmeting drukaansluiting14 x 1.5
Barstdruk [bar]50.0 bar
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
Bev.-pos.-fout bij 180° ±FS(%)0.50 % RH
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting HEX [mm]27.0 mm
Drukaansluiting standardDIN 3852-E
Drukbereik [psi] [max.]1.45 psi
Drukbereik [psi] [min.]0.00 psi
Drukeenheid referentieGauge (relative)
Duurzaamheid P bij 10-90% FS10000000
El. aansl. maat4 draden
Elektrische aansluitingKabel
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]80 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]0 °C
GoedkeuringC UL US UL RecognizedCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat8 pc
Hysterese en herhaalb. ±FS[%]0.10 % RH
intrinsiek veiligNee
Kabellengte [inch]79.00 in
Kabellengte [m]2.000 m
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMannelijk en vrouwelijk
Material DescriptionSensor MBS 9200-B316-A3FA09-1
Max. overbelastingdruk [bar]3.5 bar
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]100 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-20 °C
Kenmerkend
Waarde
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]212 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-4 °F
Nauwkeurigheidbij ref.-temp. ±FS typ. [%]1.00 % RH
Niet-lineariteit BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]185 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-22 °F
Opmerkingen elektrische aansluitingenAfgeschermde kabel
Opslagtemperatuur bereik [°C] [max.]125 °C
Opslagtemperatuur bereik [°C] [min.]-40 °C
Opslagtemperatuur bereik [°F] [max.]257 °F
Opslagtemperatuur bereik [°F] [min.]-40 °F
Pressure range [mbar] [max]100.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]0.00 mbar
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
Productnaam SCIP-dossierAKS/MBS
ProducttypeMBS 9200
PulsdemperNo
Ratiometrisch van Vvoeding [%] [max.]90.0 % RH
Ratiometrisch van Vvoeding [%] [min.]10.0 % RH
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Referentietemperatuur [°C]25 °C
SCIP-dossiernr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Specificatie sleutelMBS 9200-B316-A3FA09-1
TEB in CTR ±FS [%]2.00 % RH
Type drukaansluitingM
UitgangssignaalRatio metric
UL-certificeringYes
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]5.50 V
Voedingsspanning [V] DC [min]4.50 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.274 Kilogram
Netto gewicht0.245 Kilogram
Volume0.253 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162878743
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm