Druktransmitter, MBS 9200, -70 mbar - 0 mbar, -1.02 psi - 0 psi
064G5251
Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/2, Specificatie sleutel: MBS 9200-Q111-A1GB08-1
064G5251
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| - common | Pen 2 |
| + voeding | Pen 1 |
| Aanbev. aandraaimoment [Nm] | 25 Nm |
| Afmeting drukaansluiting | 1/2 |
| Barstdruk [bar] | 50.0 bar |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP65 |
| Bev.-pos.-fout bij 180° ±FS(%) | 0.50 % RH |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukaansluiting HEX [mm] | 27.0 mm |
| Drukaansluiting standard | DIN 3852-E |
| Drukbereik [psi] [max.] | 0.00 psi |
| Drukbereik [psi] [min.] | -1.02 psi |
| Drukeenheid referentie | Gauge (relative) |
| Duurzaamheid P bij 10-90% FS | 10000000 |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| El. aansl. maat | Pg 9 |
| Elektrische aansluiting | Angular connector |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.] | 80 °C |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.] | 0 °C |
| Goedkeuring | C UL US UL RecognizedCE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
| Hysterese en herhaalb. ±FS[%] | 0.10 % RH |
| intrinsiek veilig | Nee |
| Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat | MANNELIJK |
| Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | MANNELIJK |
| Material Description | Sensor MBS 9200-Q111-A1GB08-1 |
| Max. overbelastingdruk [bar] | 3.5 bar |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 125 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -20 °C |
| Nauwkeurigheidbij ref.-temp. ±FS typ. [%] | 1.00 % RH |
| Niet-lineariteit BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 100 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -25 °C |
| Opmerking drukaansluiting | A |
| Opslagtemperatuur bereik [°C] [max.] | 125 °C |
| Opslagtemperatuur bereik [°C] [min.] | -40 °C |
| Opslagtemperatuur bereik [°F] [max.] | 257 °F |
| Opslagtemperatuur bereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Pressure range [mbar] [max] | 0.00 mbar |
| Pressure range [mbar] [min] | -70.00 mbar |
| Product line | Sensing Solutions |
| Productgroep | Sensoren |
| Productnaam | Druktransmitter |
| Productnaam SCIP-dossier | AKS/MBS |
| Producttype | MBS 9200 |
| Pulsdemper | No |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Referentietemperatuur [°C] | 25 °C |
| SCIP-dossiernr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Specificatie sleutel | MBS 9200-Q111-A1GB08-1 |
| Standaard elektrische aansluitingen | EN 175301-803-A |
| TEB in CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Type drukaansluiting | G |
| Uitgangssignaal | Current |
| Uitgangssignaal [mA] [max.] | 20 mA |
| Uitgangssignaal [mA] [min.] | 4 mA |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voedingsspanning [V] DC [max.] | 32.00 V |
| Voedingsspanning [V] DC [min] | 9.00 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.203 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.188 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428534536 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |