Danfoss logo
Sensor MBS 9200-B411-B3CD14-3_064G5238, 064G5240

Druktransmitter, MBS 9200, 0 mbar - 150 mbar, 0 psi - 2.18 psi

064G5238

Elektrische aansluiting: Bajonet, Type drukaansluiting: M, Afmeting drukaansluiting: 14 x 1.5, Specificatie sleutel: MBS 9200-B411-B3CD14-1

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonPen 2
+ voedingPen 1
Aanbev. aandraaimoment [Nm]25 Nm
Afmeting drukaansluiting14 x 1.5
Barstdruk [bar]50.0 bar
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
Bev.-pos.-fout bij 180° ±FS(%)0.35 % RH
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting HEX [mm]32.0 mm
Drukaansluiting standardISO 6149-2
Drukbereik [psi] [max.]2.18 psi
Drukbereik [psi] [min.]0.00 psi
Drukeenheid referentieGauge (relative)
Duurzaamheid P bij 10-90% FS10000000
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat4 pennen
Elektrische aansluitingBajonet
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]80 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]0 °C
GoedkeuringC UL US UL RecognizedCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat20 pc
Hysterese en herhaalb. ±FS[%]0.10 % RH
intrinsiek veiligNee
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMANNELIJK
Material DescriptionSensor MBS 9200-B411-B3CD14-3.
Max. overbelastingdruk [bar]3.5 bar
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]100 °C
Kenmerkend
Waarde
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Nauwkeurigheidbij ref.-temp. ±FS typ. [%]0.50 % RH
Niet-lineariteit BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]100 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Opmerkingen elektrische aansluitingenVentilatie PEN 4
Opslagtemperatuur bereik [°C] [max.]125 °C
Opslagtemperatuur bereik [°C] [min.]-40 °C
Opslagtemperatuur bereik [°F] [max.]257 °F
Opslagtemperatuur bereik [°F] [min.]-40 °F
Pressure range [mbar] [max]150.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]0.00 mbar
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
Productnaam SCIP-dossierAKS/MBS
ProducttypeMBS 9200
PulsdemperNo
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Referentietemperatuur [°C]25 °C
SCIP-dossiernr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Specificatie sleutelMBS 9200-B411-B3CD14-1
Standaard elektrische aansluitingenISO 15170
TEB in CTR ±FS [%]1.50 % RH
Type drukaansluitingM
UitgangssignaalCurrent
Uitgangssignaal [mA] [max.]20 mA
Uitgangssignaal [mA] [min.]4 mA
UL-certificeringYes
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]32.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]9.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.129 Kilogram
Netto gewicht0.124 Kilogram
Volume0.253 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428965651
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm