Danfoss logo
EMP 2 Box-type pressure transmitters

Druktransmitter, EMP 2, 0 bar - 3.92 bar, 0 psi - 56.89 psi

084G2157

Elektrische aansluiting: Klemmenblok, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Specificatie sleutel: EMP 2-E411-F6CD25-2

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonN
+ voedingP
Afmeting drukaansluiting3/8
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting standardEN 837
Drukbereik [bar] [Max]3.92 bar
Drukbereik [bar] [Min]0.00 bar
Drukbereik [kp/cm2] [max.]4.0 kg/cm²
Drukbereik [kp/cm2] [min.]0.0 kg/cm²
Drukbereik [psi] [max.]56.89 psi
Drukbereik [psi] [min.]0.00 psi
Drukeenheid referentieGauge (relative)
El. aansl. maatPg 13.5
Elektrische aansluitingKlemmenblok
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule7(c)-I
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]70 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]0 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.]158 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.]32 °F
GoedkeuringABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat8 pc
Hoog clipniveau22.40
intrinsiek veiligNee
Laag clipniveau3.60
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Material DescriptionSensor EMP 2-E411-F6CD25-2
Kenmerkend
Waarde
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]70 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-10 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]158 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]14 °F
Nauwkeurigheid, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%]0.5 % RH
Niet-lineariteit BFSL ±FS [%]0.30 % RH
Opmerking drukaansluitingMANO EXT.
Overbelastingdruk max. [kp/cm2]8.0 kg/cm²
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
Productnaam SCIP-dossierEMP
ProducttypeEMP 2
PulsdemperNo
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Reactietijd, max [ms]4 ms
SCIP-dossiernr.6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
Specificatie sleutelEMP 2-E411-F6CD25-2
Stroom diagramNee
Type drukaansluitingG
UitgangssignaalCurrent
Uitgangssignaal [mA] [max.]20 mA
Uitgangssignaal [mA] [min.]4 mA
UL-certificeringYes
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]32.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]12.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.063 Kilogram
Netto gewicht0.98 Kilogram
Volume2.455 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423040254
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm