Druktransmitter, EMP 2, 0 bar - 5.88 bar, 0 psi - 85.34 psi
084G2137
Elektrische aansluiting: Klemmenblok, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/2, Specificatie sleutel: EMP 2-E711-F6CD24-2
084G2137
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| - common | N |
| + voeding | P |
| Afmeting drukaansluiting | 1/2 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP65 |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukaansluiting standard | EN 228-1 |
| Drukbereik [bar] [Max] | 5.88 bar |
| Drukbereik [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Drukbereik [kp/cm2] [max.] | 6.0 kg/cm² |
| Drukbereik [kp/cm2] [min.] | 0.0 kg/cm² |
| Drukbereik [psi] [max.] | 85.34 psi |
| Drukbereik [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Drukeenheid referentie | Gauge (relative) |
| El. aansl. maat | Pg 13.5 |
| Elektrische aansluiting | Klemmenblok |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 7(c)-I |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.] | 70 °C |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.] | 0 °C |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.] | 158 °F |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.] | 32 °F |
| Goedkeuring | ABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 8 pc |
| Hoog clipniveau | 22.40 |
| intrinsiek veilig | Nee |
| Laag clipniveau | 3.60 |
| Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat | Mannelijk/vrouwelijk |
| Material Description | Sensor EMP 2-E711-F6CD24-2 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 70 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -10 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 158 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | 14 °F |
| Nauwkeurigheid, max. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Niet-lineariteit BFSL ±FS [%] | 0.30 % RH |
| Opmerking drukaansluiting | EXT. G1/4 INT |
| Overbelastingdruk max. [kp/cm2] | 18.0 kg/cm² |
| Product line | Sensing Solutions |
| Productgroep | Sensoren |
| Productnaam | Druktransmitter |
| Productnaam SCIP-dossier | EMP |
| Producttype | EMP 2 |
| Pulsdemper | No |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reactietijd, max [ms] | 4 ms |
| SCIP-dossiernr. | 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100 |
| Specificatie sleutel | EMP 2-E711-F6CD24-2 |
| Stroom diagram | Nee |
| Type drukaansluiting | G |
| Uitgangssignaal | Current |
| Uitgangssignaal [mA] [max.] | 20 mA |
| Uitgangssignaal [mA] [min.] | 4 mA |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voedingsspanning [V] DC [max.] | 32.00 V |
| Voedingsspanning [V] DC [min] | 12.00 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.062 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.98 Kilogram |
| Volume | 2.455 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423014484 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |