Danfoss logo
EMP 2 Box-type pressure transmitters

Druktransmitter, EMP 2, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

084G2112

Elektrische aansluiting: Klemmenblok, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/2, Specificatie sleutel: EMP 2-2411-F6CD24-2

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonN
+ voedingP
Afmeting drukaansluiting1/2
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
Cable length (EF000536)0
CE-keurmerkYes
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Depth (EF000049)192
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting standardEN 228-1
Drukbereik [bar] [Max]25.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]0.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]362.50 psi
Drukbereik [psi] [min.]0.00 psi
Drukeenheid referentieGauge (relative)
El. aansl. maatPg 13.5
Electrical connection (EF003701)Other
Elektrische aansluitingKlemmenblok
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule7(c)-I
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)25.00
Flange compression class (EF020149)Other
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]70 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]0 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.]158 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.]32 °F
GoedkeuringABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA
Height (EF000040)92
Hoeveelheid per verpakkingsformaat8 pc
Hoog clipniveau22.40
intrinsiek veiligNee
Laag clipniveau3.60
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMannelijk/vrouwelijk
Material DescriptionEMP2 DRUKTRANSMITTER 0-25 BAR
Max. overbelastingdruk [bar]50.0 bar
Max. overpressure (EF022533)50.0
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)0.00-25.00
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]70 °C
Kenmerkend
Waarde
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-10 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]158 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]14 °F
Nauwkeurigheid, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%]0.5 % RH
Niet-lineariteit BFSL ±FS [%]0.30 % RH
Opmerking drukaansluitingEXT. G1/4 INT
Output signal (EF000506)4 - 20 mA
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
Productnaam SCIP-dossierEMP
ProducttypeEMP 2
PulsdemperNo
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Reactietijd, max [ms]4 ms
Readable (EF024476)FALSE
SCIP-dossiernr.6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
Specificatie sleutelEMP 2-2411-F6CD24-2
Stroom diagramNee
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Supply voltage (EF000104)32.00
Thread size (EF022694)1/2 inch
Type drukaansluitingG
UitgangssignaalCurrent
Uitgangssignaal [mA] [max.]20 mA
Uitgangssignaal [mA] [min.]4 mA
UL-certificeringYes
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]32.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]12.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Width (EF000008)139
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.069 Kilogram
Netto gewicht0.98 Kilogram
Volume2.455 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423001149
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm