Danfoss logo
DST P92C Can open sensor_Deutsch

Druktransmitter, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

078G1014

Elektrische aansluiting: Duits, Type drukaansluiting: UNF, Afmeting drukaansluiting: 7/16-20, Specificatie sleutel: DST P92S-0250-BAR-R-06-01-09

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonPen 2
+ voedingPen 1
Afmeting drukaansluiting7/16-20
Barstdruk [bar]2500.0 bar
Barstdruk [psig]36250 psig
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting HEX [mm]22.0 mm
Drukaansluiting standardSAE 4
Drukbereik [bar] [Max]250.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]0.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]3625.00 psi
Drukbereik [psi] [min.]0.00 psi
Drukeenheid referentieGauge (relative)
El. aansl. maat4 pennen
Elektrische aansluitingDuits
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat45 pc
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMANNELIJK
Material DescriptionDST P92S-0250-bar-R-06-01-09
Kenmerkend
Waarde
Max. overbelastingdruk [bar]500.0 bar
Max. overbelastingdruk [psig]7250 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]125 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]185 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-104 °F
Nauwkeurigheid TEB [-25 - 80 °C] ±FS1.5 % RH
Nauwkeurigheid TEB [-40 - 80 °C] ±FS2.5 % RH
Nauwkeurigheid TEB [0 - 80 °C] ±FS1.0 % RH
Opmerkingen elektrische aansluitingenPBT
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
ProducttypeDST P92S
PulsdemperYes
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Reactietijd, max [ms]1 ms
Specificatie sleutelDST P92S-0250-BAR-R-06-01-09
Standaard elektrische aansluitingenDT04
Starttijd [ms]40 ms
Type drukaansluitingUNF
UitgangssignaalRatio metric
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC5.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.058 Kilogram
Netto gewicht0.052 Kilogram
Volume0.125 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162701812
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm