Druktransmitter, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
078G1011
Elektrische aansluiting: Duits, Type drukaansluiting: UNF, Afmeting drukaansluiting: 7/16-20, Specificatie sleutel: DST P92S-0250-BAR-R-06-10-09
078G1011
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| - common | Pen 2 |
| + voeding | Pen 1 |
| Afmeting drukaansluiting | 7/16-20 |
| Barstdruk [bar] | 2500.0 bar |
| Barstdruk [psig] | 36250 psig |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukaansluiting HEX [mm] | 22.0 mm |
| Drukaansluiting standard | SAE 4 |
| Drukbereik [bar] [Max] | 250.00 bar |
| Drukbereik [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Drukbereik [psi] [max.] | 3625.00 psi |
| Drukbereik [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Drukeenheid referentie | Gauge (relative) |
| El. aansl. maat | 4 pennen |
| Elektrische aansluiting | Duits |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | CE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 45 pc |
| Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat | MANNELIJK |
| Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | MANNELIJK |
| Material Description | Sensor DST P92S-0250-bar-R-06-10-09 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max. overbelastingdruk [bar] | 500.0 bar |
| Max. overbelastingdruk [psig] | 7250 psig |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 125 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 185 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -104 °F |
| Nauwkeurigheid TEB [-25 - 80 °C] ±FS | 1.5 % RH |
| Nauwkeurigheid TEB [-40 - 80 °C] ±FS | 2.5 % RH |
| Nauwkeurigheid TEB [0 - 80 °C] ±FS | 1.0 % RH |
| Opmerkingen elektrische aansluitingen | PBT |
| Product line | Sensing Solutions |
| Productgroep | Sensoren |
| Productnaam | Druktransmitter |
| Producttype | DST P92S |
| Pulsdemper | Yes |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Reactietijd, max [ms] | 1 ms |
| Specificatie sleutel | DST P92S-0250-BAR-R-06-10-09 |
| Standaard elektrische aansluitingen | DT04 |
| Starttijd [ms] | 40 ms |
| Type drukaansluiting | UNF |
| Uitgangssignaal | Ratio metric |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voedingsspanning [V] DC | 5.00 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.055 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.052 Kilogram |
| Volume | 0.111 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424047559 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |