Danfoss logo
DST P92S Pressure transmitter for SIL2 applications

Druktransmitter, DST P92S, 0 bar - 207 bar, 0 psi - 3000 psi

078G1009

Elektrische aansluiting: M12 x 1, Type drukaansluiting: UNF, Afmeting drukaansluiting: 7/16-20, Specificatie sleutel: DST P92S-3000-PSI-R-11-10-01
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: DST P92S, DST P92S

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonPen 3
+ voedingPen 1
Afmeting drukaansluiting7/16-20
Barstdruk [bar]2500.0 bar
Barstdruk [psig]36250 psig
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting HEX [mm]22.0 mm
Drukaansluiting standardSAE 4
Drukbereik [bar] [Max]207.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]0.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]3000.00 psi
Drukbereik [psi] [min.]0.00 psi
Drukeenheid referentieGauge (relative)
El. aansl. maat5 pennen
Elektrische aansluitingM12 x 1
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringC UL US UL RecognizedCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat45 pc
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMANNELIJK
Material DescriptionDel - Sensor DST P92S-3000-psi-R-11-10-0
Max. overbelastingdruk [bar]500.0 bar
Max. overbelastingdruk [psig]7250 psig
Kenmerkend
Waarde
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]125 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]185 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-104 °F
Nauwkeurigheid TEB [-25 - 80 °C] ±FS1.5 % RH
Nauwkeurigheid TEB [-40 - 80 °C] ±FS2.5 % RH
Nauwkeurigheid TEB [0 - 80 °C] ±FS1.0 % RH
Opmerkingen elektrische aansluitingenPBT
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
ProducttypeDST P92S
PulsdemperYes
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Reactietijd, max [ms]1 ms
Specificatie sleutelDST P92S-3000-PSI-R-11-10-01
Standaard elektrische aansluitingenIEC 61076-2-101
Starttijd [ms]40 ms
Type drukaansluitingUNF
UitgangssignaalCurrent
Uitgangssignaal [mA] [max.]20 mA
Uitgangssignaal [mA] [min.]4 mA
UL-certificeringYes
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]32.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]9.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.056 Kilogram
Netto gewicht0.052 Kilogram
Volume0.107 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428548243
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm