Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Round packard_C2

Pressure transmitter, DST P650, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251 psi

090G6163

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Ratio metric, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P650-3716-C2BD083

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonPin B
+ uitgangPin C
+ voedingPin A
Afmeting drukaansluiting7/16-20
Barstdruk [bar]2500.0 bar
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting HEX [mm]22.0 mm
Drukaansluiting standardSAE J1926-2
Drukbereik [bar] [Max]500.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]0.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]7251.00 psi
Drukbereik [psi] [min.]0.00 psi
Drukeenheid referentieGauge (relative)
El. aansl. maat3 pin
Elektrische aansluitingRound Packard Metri-Pack
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]125 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]-40 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.]257 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.]-40 °F
GoedkeuringC UL US UL RecognizedCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat24 pc
Hoog clipniveau94.00
Laag clipniveau6.00
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMale
Kenmerkend
Waarde
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMale
Material DescriptionSensor DST P650-3716-C2BD083
Max. overbelastingdruk [bar]1500.0 bar
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]125 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]257 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]125 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]257 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensors
ProductnaamPressure transmitter
ProducttypeDST P650
PulsdemperYes
Ratiometrisch van Vvoeding [%] [max.]90.0 %
Ratiometrisch van Vvoeding [%] [min.]10.0 %
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Reactietijd, max [ms]2 ms
Specificatie sleutelDST P650-3716-C2BD083
Standaard elektrische aansluitingen150.2 SERIES
Type drukaansluitingUNF
UitgangssignaalRatio metric
UL-certificeringYes
VerpakkingMulti pack
Voedingsspanning [V] DC [max.]5.50 V
Voedingsspanning [V] DC [min]4.50 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht57 Gram
Netto gewicht51 Gram
Volume0.098 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255006169
Proposition 65No significant risk