Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin, 9/16-18 UNF

Druktransmitter, DST P650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

090G6137

Elektrische aansluiting: Duits DT04, Type drukaansluiting: UNF, Afmeting drukaansluiting: 9/16-18, Specificatie sleutel: DST P650-3416-C7BD113

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonPen B
+ uitgangPen C
+ voedingPen A
Afmeting drukaansluiting9/16-18
Barstdruk [bar]2500.0 bar
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting HEX [mm]22.0 mm
Drukaansluiting standardSAE J1926-2
Drukbereik [bar] [Max]250.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]0.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]3625.00 psi
Drukbereik [psi] [min.]0.00 psi
Drukeenheid referentieGauge (relative)
El. aansl. maat3 pennen
Elektrische aansluitingDuits DT04
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]125 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]-40 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.]257 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.]-40 °F
GoedkeuringC UL US UL RecognizedCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat24 pc
Hoog clipniveau94.00
Laag clipniveau6.00
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMANNELIJK
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionSensor DST P650-3416-C7BD113
Max. overbelastingdruk [bar]750.0 bar
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]125 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]257 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]125 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]257 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
ProducttypeDST P650
PulsdemperYes
Ratiometrisch van Vvoeding [%] [max.]90.0 % RH
Ratiometrisch van Vvoeding [%] [min.]10.0 % RH
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Reactietijd, max [ms]2 ms
RoHS-conformYes - RoHS ok
Specificatie sleutelDST P650-3416-C7BD113
Standaard elektrische aansluitingenDT04
Type drukaansluitingUNF
UitgangssignaalRatio metric
UL-certificeringYes
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]5.50 V
Voedingsspanning [V] DC [min]4.50 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht67 Gram
Netto gewicht61 Gram
Volume0.09 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162736081
Proposition 65No significant risk