Druktransmitter, DST P650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702 psi
090G6092
Elektrische aansluiting: Duits DT04, Type drukaansluiting: UNF, Afmeting drukaansluiting: 9/16-18, Specificatie sleutel: DST P650-3813-C3BD113
090G6092
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| - common | Pen 1 |
| + uitgang | Pen 4 |
| + voeding | Pen 2 |
| Afmeting drukaansluiting | 9/16-18 |
| Barstdruk [bar] | 2500.0 bar |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukaansluiting HEX [mm] | 22.0 mm |
| Drukaansluiting standard | SAE J1926/2 |
| Drukbereik [bar] [Max] | 600.00 bar |
| Drukbereik [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Drukbereik [psi] [max.] | 8702.00 psi |
| Drukbereik [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Drukeenheid referentie | Gauge (relative) |
| El. aansl. maat | 4 pennen |
| Elektrische aansluiting | Duits DT04 |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.] | 125 °C |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.] | -40 °C |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.] | 257 °F |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Goedkeuring | C UL US UL RecognizedCE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 24 pc |
| Hoog clipniveau | 5.60 |
| Identiek product | 090G7092 |
| Laag clipniveau | 0.10 |
| Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat | MANNELIJK |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | MANNELIJK |
| Material Description | Sensor DST P650-3813-C3BD113 |
| Max. overbelastingdruk [bar] | 1500.0 bar |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 125 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 257 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 125 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 257 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Pin surface material | Au |
| Product line | Sensing Solutions |
| Productgroep | Sensoren |
| Productnaam | Druktransmitter |
| Producttype | DST P650 |
| Pulsdemper | Yes |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Reactietijd, max [ms] | 2 ms |
| RoHS-conform | Yes - RoHS ok |
| Specificatie sleutel | DST P650-3813-C3BD113 |
| Standaard elektrische aansluitingen | DT04 |
| Type drukaansluiting | UNF |
| Uitgangssignaal | Voltage |
| Uitgangssignaal [V] [Max] | 5.0000 V |
| Uitgangssignaal [V] [Min] | 1.0000 V |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voedingsspanning [V] DC [max.] | 32.00 V |
| Voedingsspanning [V] DC [min] | 8.00 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.065 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.059 Kilogram |
| Volume | 0.096 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162595015 |
| Proposition 65 | No significant risk |