Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

Druktransmitter, DST P650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702 psi

090G6042

Elektrische aansluiting: Duits DT04, Type drukaansluiting: G, Specificatie sleutel: DST P650-3816-C3GB041

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonPen 1
+ uitgangPen 4
+ voedingPen 2
Afmeting drukaansluiting1/4-A
Barstdruk [bar]2500.0 bar
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting HEX [mm]22.0 mm
Drukaansluiting standardDIN 3852-E
Drukbereik [bar] [Max]600.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]0.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]8702.00 psi
Drukbereik [psi] [min.]0.00 psi
Drukeenheid referentieGauge (relative)
El. aansl. maat4 pennen
Elektrische aansluitingDuits DT04
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]125 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]-40 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.]257 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.]-40 °F
GoedkeuringC UL US UL RecognizedCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat24 pc
Hoog clipniveau94.00
Identiek product090G7042
Laag clipniveau6.00
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Kenmerkend
Waarde
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMANNELIJK
Material DescriptionSensor DST P650-3816-C3GB041
Max. overbelastingdruk [bar]1500.0 bar
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]125 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]257 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]125 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]257 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
ProducttypeDST P650
PulsdemperYes
Ratiometrisch van Vvoeding [%] [max.]90.0 % RH
Ratiometrisch van Vvoeding [%] [min.]10.0 % RH
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Reactietijd, max [ms]2 ms
RoHS-conformYes - RoHS ok
Specificatie sleutelDST P650-3816-C3GB041
Standaard elektrische aansluitingenDT04
Type drukaansluitingG
UitgangssignaalRatio metric
UL-certificeringYes
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]5.50 V
Voedingsspanning [V] DC [min]4.50 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.061 Kilogram
Netto gewicht0.055 Kilogram
Volume0.09 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424616328
Proposition 65No significant risk