Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

Druktransmitter, DST P650, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251 psi

090G6041

Elektrische aansluiting: Duits DT04, Type drukaansluiting: G, Specificatie sleutel: DST P650-3716-C3GB041

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonPen 1
+ uitgangPen 4
+ voedingPen 2
Afmeting drukaansluiting1/4-A
Barstdruk [bar]2500.0 bar
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Cable length (EF000536)0
CE-keurmerkYes
Depth (EF000049)31
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting HEX [mm]22.0 mm
Drukaansluiting standardDIN 3852-E
Drukbereik [bar] [Max]500.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]0.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]7251.00 psi
Drukbereik [psi] [min.]0.00 psi
Drukeenheid referentieGauge (relative)
El. aansl. maat4 pennen
Elektrische aansluitingDuits DT04
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)500.00
Flange compression class (EF020149)Other
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]125 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]-40 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.]257 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.]-40 °F
GoedkeuringC UL US UL RecognizedCE
Height (EF000040)31
Hoeveelheid per verpakkingsformaat24 pc
Hoog clipniveau94.00
Identiek product090G7041
Laag clipniveau6.00
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMANNELIJK
Material DescriptionSensor DST P650-3716-C3GB041
Max. overbelastingdruk [bar]1500.0 bar
Kenmerkend
Waarde
Measuring element (EF021417)Piezo
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]125 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]257 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]125 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]257 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
ProducttypeDST P650
PulsdemperYes
Ratiometrisch van Vvoeding [%] [max.]90.0 % RH
Ratiometrisch van Vvoeding [%] [min.]10.0 % RH
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Reactietijd, max [ms]2 ms
Readable (EF024476)FALSE
RoHS-conformYes - RoHS ok
Specificatie sleutelDST P650-3716-C3GB041
Standaard elektrische aansluitingenDT04
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Type drukaansluitingG
UitgangssignaalRatio metric
UL-certificeringYes
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]5.50 V
Voedingsspanning [V] DC [min]4.50 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Width (EF000008)31
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.059 Kilogram
Netto gewicht0.055 Kilogram
Volume0.09 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424616311
Proposition 65No significant risk