Druktransmitter, DST P650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
090G6022
Elektrische aansluiting: Duits DT04, Type drukaansluiting: G, Specificatie sleutel: DST P650-3416-C3GB041
090G6022
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| - common | Pen 1 |
| + uitgang | Pen 4 |
| + voeding | Pen 2 |
| Afmeting drukaansluiting | 1/4-A |
| Barstdruk [bar] | 2500.0 bar |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Cable length (EF000536) | 0 |
| CE-keurmerk | Yes |
| Depth (EF000049) | 31 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukaansluiting HEX [mm] | 22.0 mm |
| Drukaansluiting standard | DIN 3852-E |
| Drukbereik [bar] [Max] | 250.00 bar |
| Drukbereik [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Drukbereik [psi] [max.] | 3625.00 psi |
| Drukbereik [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Drukeenheid referentie | Gauge (relative) |
| El. aansl. maat | 4 pennen |
| Elektrische aansluiting | Duits DT04 |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Feed pressure (EF020276) | 250.00 |
| Flange compression class (EF020149) | Other |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.] | 125 °C |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.] | -40 °C |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.] | 257 °F |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Goedkeuring | C UL US UL RecognizedCE |
| Height (EF000040) | 31 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 24 pc |
| Hoog clipniveau | 94.00 |
| Identiek product | 090G7022 |
| Laag clipniveau | 6.00 |
| Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat | MANNELIJK |
| Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | MANNELIJK |
| Material Description | Sensor DST P650-3416-C3GB041 |
| Max. overbelastingdruk [bar] | 750.0 bar |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Measuring element (EF021417) | Piezo |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 125 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 257 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 125 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 257 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Pin surface material | Au |
| Product line | Sensing Solutions |
| Productgroep | Sensoren |
| Productnaam | Druktransmitter |
| Producttype | DST P650 |
| Pulsdemper | Yes |
| Ratiometrisch van Vvoeding [%] [max.] | 90.0 % RH |
| Ratiometrisch van Vvoeding [%] [min.] | 10.0 % RH |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Reactietijd, max [ms] | 2 ms |
| Readable (EF024476) | FALSE |
| RoHS-conform | Yes - RoHS ok |
| Specificatie sleutel | DST P650-3416-C3GB041 |
| Standaard elektrische aansluitingen | DT04 |
| Suitable for air (EF021466) | TRUE |
| Suitable for ammonia (EF021671) | TRUE |
| Suitable for gases (EF007249) | TRUE |
| Suitable for glycol (EF002310) | TRUE |
| Suitable for oil (EF021672) | TRUE |
| Suitable for steam (EF020335) | TRUE |
| Suitable for water (EF020334) | TRUE |
| Type drukaansluiting | G |
| Uitgangssignaal | Ratio metric |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voedingsspanning [V] DC [max.] | 5.50 V |
| Voedingsspanning [V] DC [min] | 4.50 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Width (EF000008) | 31 |
| With display (EF000458) | FALSE |
| With temperature sensor (EF006034) | TRUE |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.062 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.06 Kilogram |
| Volume | 0.09 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424593759 |
| Proposition 65 | No significant risk |