Danfoss logo
DST X800 2 M12 098G2040, Right

Draadpositiesensor, DST X800, 4800 mm

098G2038

Voedingsspanning [V] DC: 10 - 36, Elektrische aansluiting: M12 x 1, El. aansl. maat: 5 pennen, Meetbereik [mm]: 4800, Specificatie sleutel: SN2R4800HC1 0033X00

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. aansl. maat5 pennen
Elektrische aansluitingM12 x 1
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
Material DescriptionSensor DST X800-SN2R4800HC1 0033X00
Meetbereik [mm]4800 mm
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDraadpositiesensor
Kenmerkend
Waarde
Productnaam SCIP-dossierGSH
ProducttypeDST X800
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
Specificatie sleutelSN2R4800HC1 0033X00
Standaard elektrische aansluitingenIEC 61076-2-101
ToebehorenNEE
Type circuitRedundant
UitgangssignaalCAN-open
UL-certificeringNo
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]36.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]10.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.836 Kilogram
Netto gewicht0.73 Kilogram
Volume4.644 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162388082
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm