Danfoss logo
DST X520 Position Sensor_098G1515

Roterende positiesensor, DST X520, 45 °

098G1558

Voedingsspanning [V] DC: 9 - 36, Elektrische aansluiting: Kabel, Standaard elektrische aansluitingen: GEEN, Draairichting: CW, Specificatie sleutel: X520-FS030000HA31000 0033A10

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DraairichtingCW
Elektrische aansluitingKabel
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
Hoek/kanaal 1 [°]45 °
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Kabellengte [m]1.000 m
Material DescriptionSensor DST X520-FS030000HA31000 0033A10
Opmerkingen elektrische aansluitingenKabel
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
Kenmerkend
Waarde
ProductnaamRoterende positiesensor
Productnaam SCIP-dossierGRN
ProducttypeDST X520
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
Specificatie sleutelX520-FS030000HA31000 0033A10
Standaard elektrische aansluitingenGEEN
ToebehorenA - PKIT 384
Type circuitSingle
Uitgangssignaal4 - 20 mA
UL-certificeringNo
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]36.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]9.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.13 Kilogram
Netto gewicht0.086 Kilogram
Volume0.765 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162378410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm