Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520, 90 °, Single, 4 - 20 mA 098G1566

Roterende positiesensor, DST X520, 180 °

098G1534

Voedingsspanning [V] DC: 9 - 36, Elektrische aansluiting: M12, Standaard elektrische aansluitingen: GEEN, Draairichting: CW, Specificatie sleutel: FS180000HC11100 0033A01

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DraairichtingCW
El. aansl. maat5 pennen
Elektrische aansluitingM12
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
Hoek/kanaal 1 [°]180 °
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Kabellengte [m]0.100 m
Material DescriptionDST X520 FS180000HC11100 0033A01
Opmerkingen elektrische aansluitingenM12 5-pins mannelijke overprint con.
Product lineSensing Solutions
Kenmerkend
Waarde
ProductgroepSensoren
ProductnaamRoterende positiesensor
Productnaam SCIP-dossierGRN
ProducttypeDST X520
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
Specificatie sleutelFS180000HC11100 0033A01
Standaard elektrische aansluitingenGEEN
ToebehorenPSET 384 MAGNEET
Type circuitSingle
UitgangssignaalCAN-open
UL-certificeringNo
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]36.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]9.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.124 Kilogram
Netto gewicht0.041 Kilogram
Volume0.695 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5714279865462
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm