Danfoss logo
DST X520 Position Sensor_098G1515

Roterende positiesensor, DST X520, 45 °

098G1526

Voedingsspanning [V] DC: 5, Elektrische aansluiting: Kabel, Standaard elektrische aansluitingen: GEEN, Draairichting: CW, Specificatie sleutel: FS045000LA11000 0033A02

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DraairichtingCW
Elektrische aansluitingKabel
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
Hoek/kanaal 1 [°]45 °
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Kabellengte [m]0.200 m
Material DescriptionSensor DST X520-FS045000LA11000 0033A02
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
Kenmerkend
Waarde
ProductnaamRoterende positiesensor
Productnaam SCIP-dossierGRN
ProducttypeDST X520
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
Specificatie sleutelFS045000LA11000 0033A02
Standaard elektrische aansluitingenGEEN
ToebehorenA
Type circuitSingle
UitgangssignaalRatio metric
UL-certificeringNo
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC5.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.109 Kilogram
Netto gewicht0.046 Kilogram
Volume0.695 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5714279779110
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm