Roterende positiesensor, DST X520, 45 °
098G1521
Voedingsspanning [V] DC: 5, Elektrische aansluiting: Kabel, Standaard elektrische aansluitingen: GEEN, Draairichting: CW + CCW, Specificatie sleutel: FR045045LA13000 0033AA0
098G1521
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Draairichting | CW + CCW |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Goedkeuring | CE |
| Hoek/kanaal 1 [°] | 45 ° |
| Hoek/kanaal 2 [°] | 45 ° |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Kabellengte [m] | 10.000 m |
| Material Description | Sensor DST X520-FR045045LA13000 0033AA0 |
| Product line | Sensing Solutions |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Sensoren |
| Productnaam | Roterende positiesensor |
| Productnaam SCIP-dossier | GRN |
| Producttype | DST X520 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| Specificatie sleutel | FR045045LA13000 0033AA0 |
| Standaard elektrische aansluitingen | GEEN |
| Toebehoren | A-PKIT384 MAGNEET |
| Type circuit | Redundant |
| Uitgangssignaal | Ratio metric |
| UL-certificering | No |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voedingsspanning [V] DC | 5.00 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.565 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.536 Kilogram |
| Volume | 1.511 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279904291 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |