Hellingspositiesensor, DST X730, 10 °
098G3507
Voedingsspanning [V] DC: 10 - 36, Elektrische aansluiting: M12 x 1, Astype: Enkel, Specificatie sleutel: MVS010000HA30 0033X00
098G3507
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Astype | Enkel |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| El. aansl. maat | 5 pennen |
| Elektrische aansluiting | M12 x 1 |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Goedkeuring | CE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Material Description | Sensor DST X730-MVS010000HA30 0033X00 |
| Meetbereik 1 [°] | 10 ° |
| Product line | Sensing Solutions |
| Productgroep | Sensoren |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productnaam | Hellingspositiesensor |
| Productnaam SCIP-dossier | GIT |
| Producttype | DST X730 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 42f15994-890d-40cf-97c1-195eb013e856 |
| Specificatie sleutel | MVS010000HA30 0033X00 |
| Standaard elektrische aansluitingen | IEC 61076-2-101 |
| Toebehoren | NEE |
| Type circuit | Single |
| Uitgangssignaal | 4 - 20 mA |
| UL-certificering | No |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voedingsspanning [V] DC [max.] | 36.00 V |
| Voedingsspanning [V] DC [min] | 10.00 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.307 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.2 Kilogram |
| Volume | 0.945 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162525388 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |