Danfoss logo
DST X730 Top level inclination sensor

Hellingspositiesensor, DST X730, 85 °

098G3503

Voedingsspanning [V] DC: 10 - 36, Elektrische aansluiting: M12 x 1, Astype: Dubbel, Specificatie sleutel: MOR085085HC10 0033X00

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AstypeDubbel
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. aansl. maat5 pennen
Elektrische aansluitingM12 x 1
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Material DescriptionSensor DST X730-MOR085085HC10 0033X00
Meetbereik 1 [°]85 °
Meetbereik 2 [°]85 °
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
Kenmerkend
Waarde
ProductnaamHellingspositiesensor
Productnaam SCIP-dossierGIT
ProducttypeDST X730
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.42f15994-890d-40cf-97c1-195eb013e856
Specificatie sleutelMOR085085HC10 0033X00
Standaard elektrische aansluitingenIEC 61076-2-101
ToebehorenNEE
Type circuitRedundant
UitgangssignaalCAN-open
UL-certificeringNo
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]36.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]10.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.327 Kilogram
Netto gewicht0.26 Kilogram
Volume0.945 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428647137
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm