Danfoss logo
DST X720 Position Sensor

Hellingspositiesensor, DST X720, 20 °

098G3017

Voedingsspanning [V] DC: 5, Elektrische aansluiting: Kabel, Astype: Enkel, Specificatie sleutel: FOR020020LA10 0033X01

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AstypeEnkel
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrische aansluitingKabel
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat6 pc
Kabellengte [m]0.100 m
Material DescriptionSensor DST X720-FOR020020LA10 0033X01
Meetbereik 1 [°]20 °
Meetbereik 2 [°]20 °
Product lineSensing Solutions
Kenmerkend
Waarde
ProductgroepSensoren
ProductnaamHellingspositiesensor
Productnaam SCIP-dossierGIG
ProducttypeDST X720
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88
Specificatie sleutelFOR020020LA10 0033X01
Standaard elektrische aansluitingenGEEN
ToebehorenNEE
Type circuitRedundant
UitgangssignaalRatio metric
UL-certificeringNo
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC5.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.424 Kilogram
Netto gewicht0.255 Kilogram
Volume3.974 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162431368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm