Danfoss logo
DST X720 Mid level inclination sensor

Hellingspositiesensor, DST X720, 30 °

098G3015

Voedingsspanning [V] DC: 10 - 36, Elektrische aansluiting: M12 x 1, Astype: Enkel, Specificatie sleutel: MOS030000HA10 0033X00

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AstypeEnkel
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. aansl. maat5 pennen
Elektrische aansluitingM12 x 1
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Material DescriptionSensor DST X720-MVS360000HA10 0033X00
Meetbereik 1 [°]30 °
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
Kenmerkend
Waarde
ProductnaamHellingspositiesensor
Productnaam SCIP-dossierGIG
ProducttypeDST X720
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88
Specificatie sleutelMOS030000HA10 0033X00
Standaard elektrische aansluitingenIEC 61076-2-101
ToebehorenNEE
Type circuitSingle
Uitgangssignaal0.5 - 4.5 V
UL-certificeringNo
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]36.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]10.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.283 Kilogram
Netto gewicht0.2 Kilogram
Volume1.008 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162422298
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm