Danfoss logo
DST X710 Entry level inclination sensor

Hellingspositiesensor, DST X710, 45 °

098G2529

Voedingsspanning [V] DC: 5, Elektrische aansluiting: AMP SuperSeal, Astype: Dubbel, Specificatie sleutel: AO045000LA10 0033X00

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AstypeDubbel
Batterijen inbegrepenNo
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. aansl. maat6 pin
Elektrische aansluitingAMP SuperSeal
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat20 pc
Material DescriptionSensor DST X710-AO045000LA10 0033X00
Meetbereik 1 [°]45 °
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
Kenmerkend
Waarde
ProductnaamHellingspositiesensor
Productnaam SCIP-dossierGIB
ProducttypeDST X710
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7
Specificatie sleutelAO045000LA10 0033X00
Standaard elektrische aansluitingen282108-1
ToebehorenNEE
Type circuitSingle
UitgangssignaalRatio metric
UL-certificeringNo
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC5.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.058 Kilogram
Netto gewicht0.036 Kilogram
Volume0.211 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162737101
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm