Hellingspositiesensor, DST X710, 45 °
098G2528
Voedingsspanning [V] DC: 36, Elektrische aansluiting: Kabel, Astype: Dubbel, Specificatie sleutel: X710-FO045000HC11 0033X01
098G2528
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Astype | Dubbel |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Goedkeuring | CE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Kabellengte [m] | 0.100 m |
| Material Description | Sensor DST X710-FO045000HC11 0033X01 |
| Meetbereik 1 [°] | 45 ° |
| Product line | Sensing Solutions |
| Productgroep | Sensoren |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productnaam | Hellingspositiesensor |
| Productnaam SCIP-dossier | GIB |
| Producttype | DST X710 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7 |
| Specificatie sleutel | X710-FO045000HC11 0033X01 |
| Standaard elektrische aansluitingen | GEEN |
| Toebehoren | NEE |
| Type circuit | Single |
| Uitgangssignaal | CANopen |
| UL-certificering | No |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voedingsspanning [V] DC | 36.00 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.101 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.041 Kilogram |
| Volume | 0.699 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162717783 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |