Danfoss logo
DST X710 M12 Cable 098G2518

Hellingspositiesensor, DST X710, 10 °

098G2518

Voedingsspanning [V] DC: 10 - 36, Elektrische aansluiting: M12 x 1, Astype: Enkel, Specificatie sleutel: FV010000HA11 0033X02

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AstypeEnkel
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. aansl. maat5 pennen
Elektrische aansluitingM12 x 1
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Kabellengte [m]0.200 m
Material DescriptionSensor DST X710-FV010000HA11 0033X02
Meetbereik 1 [°]10 °
Opmerkingen elektrische aansluitingenOverprinted
Product lineSensing Solutions
Kenmerkend
Waarde
ProductgroepSensoren
ProductnaamHellingspositiesensor
Productnaam SCIP-dossierGIB
ProducttypeDST X710
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7
Specificatie sleutelFV010000HA11 0033X02
Standaard elektrische aansluitingenIEC 61076-2-101
Type circuitSingle
Uitgangssignaal0.5 - 4.5 V
UL-certificeringNo
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]36.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]10.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.108 Kilogram
Netto gewicht0.046 Kilogram
Volume0.778 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5714279003451
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm