Compressor, HA6/1410-4
QC13662-C0
Compressor HA6/1410-4 220-380/3/60
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
QC13662-C0
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Brand technique | Compressors Accessories |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Compressor |
| Material Description | COMPRESSOR HA6/1410-4 220-380/3/60 |
| Omschrijving | Compressor HA6/1410-4 220-380/3/60 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Commercial Compressors |
| Productgroep | Compressors Accessories |
| Productnaam | Compressor |
| Producttype | HA6/1410-4 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Verpakking | Single pack |
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 219.1 Kilogram |
| Netto gewicht | 219.1 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424661991 |