Danfoss logo
Monitoring unit, PR-SC4 Modbus

Bewakingsunit, PR-SC4K Direct

300B4311

Toepassingsgebied: Monitor, alarm, Voedingsspanning [V] AC: 100 - 240, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Analoge ingangen (AI) [st.]4 pc
Batterijen inbegrepenNo
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale ingangen (DI) [st.]6 pc
Energieverbruik [W]10.0 W
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Frequentie [Hz]50/60 Hz
FunctieTemperatuur
GoedkeuringCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Identiek product300B4302
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionDEL PR-SC4K Direct Telemetry Kit
Overige RoHS-documentatieEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductgroepTelemetrieapparaat
ProductkenmerkenBeheer van alarmen
ProductnaamBewakingsunit
ProducttypePR-SC4K Direct
ToepassingsgebiedMonitor, Alarm
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.]240 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]100 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.872 Kilogram
Netto gewicht0.685 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428650595