Flat Station G 2.0
267B0100
Flat Station G 2.0
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
267B0100
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afsluitermaat | DN 20 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druk nominaal primair [bar] | 10 bar |
| Material Description | Flat Station G 2.0 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | Flat Station G 2.0 |
| Product line | 67 |
| Productgroep | Meet eenheid |
| Producttype | Flat Station G 2.0 |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 95 °C |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 17.634 Kilogram |
| Netto gewicht | 16 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 79.46 Liter |
| EAN/UPC | 5702424636609 |