Danfoss logo
Hand operated regulating valve, REG 10 2415+562

Handbediende regelklep, REG 10

2415+562

Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 10, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 10, Type inlaataansluiting: Solderen, Type uitlaat aanlsuiting: Solderen, Kv-waarde [m³/h]: 0.17, Max. Werkdruk [bar]: 40
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitstandaardASME B 16.22
Afmeting uitgang aansluiting [mm]10.0 mm
Batterijen inbegrepenNo
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Conusnummer1
Cv-waarde [gal/min]0.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatoppervlak [mm2]3.0 mm²
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringLLC CDC EURO-TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [inch]3/8 in
Ingangaansluitingsafmeting [mm]10.00 mm
Kleur verfGroen
Koelmiddel(en)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
Kv-waarde [m³/h]0.170 m³/h
Material DescriptionREG 10 SA STR CONE#1 Cu: 3/8" PS 40
Max. Werkdruk [bar]40.0 bar
Kenmerkend
Waarde
Max. Werkdruk [psig]580 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingHandregelklep
ProductgroepAfsluiters en regelventielen
ProductnaamHandbediende regelklep
ProducttypeREG 10
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingRecht
Temperatuurbereik [°C] [Max]150 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-58 °F
Type inlaataansluitingSolderen
Type uitlaat aanlsuitingSolderen
Uitgang aansluitmaat [inch]3/8 in
UitrustingKap
VentielversieStandaardversie
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep12
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.518 Kilogram
Netto gewicht0.5 Kilogram
Volume0.943 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428173124
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm