Danfoss logo
189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

189B0146

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal geleiders uitloper2
Aantal uitlopers1
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]120 °C
Buitenste mantelPVDF
CE-keurmerkYes
Dekkingsoppervlak [m²]6.00 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikte [mm]3.50 mm
EU RoHS-conformiteitYes
Garantie [jaar]12
GoedkeuringCE
IP-klasse elementIPX7
Isolatie geleiderFEP
Kleur buitenste mantelGeel
Lengte uitloper [m]2.3 m
Maat uitloper [mm²]1.0 mm²
Kenmerkend
Waarde
Matbreedte [m]0.5 m
Material DescriptionVeria QM 100 600W 230V 6m², 2C GLO
Matlengte [m]12.00 m
OmschrijvingVeria QM 100 600W 230V 6m², 2C GLO
Product line21
ProductgroepVerwarmingsmatten
ProducttypeVeria QM 100
REACH kandidatenlijst stoffenNo
ToepassingFloor heating
Treksterkte [N]120 N
Type uitloperDTWB
UitloperJa
Vervormingsweerstand [N]600 N
Verwarmingsvermogen [W]600 W
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.23 Kilogram
Netto gewicht3.198 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466206744