PU Insulation jacket, PU-FOAM, S121-IS10-2500
188X7515
Length [mm]: 2500
188X7515
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting | DN300 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Lengte [mm] | 2500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACK.S121 IS10 FEA DN300 L2500 DP PU |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Model | S121-IS10-2500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Productgroep | Heat exchangers |
| Productnaam | Accessory |
| Producttype | PU Insulation jacket |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.001 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Netto gewicht | 0.001 Kilogram |