MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS10-1000
188X7489
Length [mm]: 1000
188X7489
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting | DN300 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Lengte [mm] | 1000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET FOR S120/121 IS PN10 DN300, |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Model | S121-IS10-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Productgroep | Heat exchangers |
| Productnaam | Accessory |
| Producttype | MW Insulation jacket |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.001 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Netto gewicht | 0.001 Kilogram |