EvoFlat 4.0 PRO W, 65 kW, Type 3
183B6502
EvoFlat 4.0 PRO W3 StS, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3
183B6502
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting primair | onder |
| Air vent | Ja |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| CE-keurmerk | Yes |
| Dekselmateriaal | EPP |
| Dekseloptie | White-lacquered steel sheet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druk nominaal primair [bar] | 10 bar |
| Druk nominaal secundair [bar] | 10 bar |
| Elektrische aansluiting | 230V 50 Hz |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Goedkeuring | CE |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed stainless steel |
| Material Description | EvoFlat 4.0 PRO W3 StS |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Meting | Prepared for water and energy meter |
| Omschrijving | EvoFlat 4.0 PRO W3 StS, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3 |
| Piping | PPS composite |
| Product line | 67 |
| Productgroep | Individuele warmtestations |
| Producttype | EvoFlat 4.0 PRO W |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stationsgrootte type | Type 3 |
| Strainer | Primary |
| Tapwater circulatie | Optioneel |
| Tapwatercapaciteit [kW] [Max] | 65 kW |
| UL-certificering | No |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 95 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Warmtegeleiding [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Water hammer arrester | Optional |
| Zomer bypass | Ja |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 10.54 Kilogram |
| Netto gewicht | 10.04 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 79.909 Liter |
| EAN/UPC | 5715162513354 |