Danfoss logo
EvoFlat 4.0 W Pro

EvoFlat 4.0 PRO W, 60 kW, Type 2

183B6005

EvoFlat 4.0 PRO W2, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichting primaironder
Air ventJa
Application typeInstantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
DekselmateriaalEPP
DekseloptieWhite-lacquered steel sheet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
Elektrische aansluiting230V 50 Hz
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO W2 AT
MetingPrepared for water and energy meter
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingEvoFlat 4.0 PRO W2, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2
PipingPPS composite
Product line67
ProductgroepIndividuele warmtestations
ProducttypeEvoFlat 4.0 PRO W
Stationsgrootte typeType 2
StrainerPrimary
Tapwater circulatieOptioneel
Tapwatercapaciteit [kW] [Max]60 kW
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C
Warmtegeleiding [W/mK]0.039 W/m-K
Water hammer arresterOptional
Zomer bypassJa

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht10.54 Kilogram
Netto gewicht10.04 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume79.909 Liter
EAN/UPC5715162513262