Danfoss logo
EvoFlat 4.0 W Pro

EvoFlat 4.0 PRO W, 70 kW, Type 4

183B6003

EvoFlat 4.0 PRO W4, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichting primaironder
Air ventJa
Application typeInstantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
DekselmateriaalEPP
DekseloptieWhite-lacquered steel sheet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
Elektrische aansluiting230V 50 Hz
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO W4
Kenmerkend
Waarde
MetingPrepared for water and energy meter
OmschrijvingEvoFlat 4.0 PRO W4, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4
PipingPPS composite
Product line67
ProductgroepIndividuele warmtestations
ProducttypeEvoFlat 4.0 PRO W
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 4
StrainerPrimary
Tapwater circulatieOptioneel
Tapwatercapaciteit [kW] [Max]70 kW
UL-certificeringNo
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warmtegeleiding [W/mK]0.039 W/m-K
Water hammer arresterOptional
Zomer bypassJa

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht10.54 Kilogram
Netto gewicht10.04 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume79.909 Liter
EAN/UPC5715162513248