MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS16-1300
181H2366
Length [mm]: 1300
181H2366
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting | DN200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Lengte [mm] | 1300.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU. JACKET S43 IS16 L1300 DP MW |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Model | S43-IS16-1300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Productgroep | Heat exchangers |
| Productnaam | Accessory |
| Producttype | MW Insulation jacket |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 61.8 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Netto gewicht | 61.8 Kilogram |