Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS06-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS06-2000

181H1806

Length [mm]: 2000
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitingDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Lengte [mm]2000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JAC S110 IS PN6,L2000DIV.B
Kenmerkend
Waarde
ModelS110-IS06-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProductgroepHeat exchangers
ProductnaamAccessory
ProducttypeMW Insulation jacket

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht29.9 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Netto gewicht29.9 Kilogram