PU Insulation jacket, PU-FOAM, S100-IS06-600
181H1736
Length [mm]: 600
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
181H1736
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting | DN200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Lengte [mm] | 600.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JAC S100 IS PN6FEA,L600DIV.B |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Model | S100-IS06-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Productgroep | Heat exchangers |
| Productnaam | Accessory |
| Producttype | PU Insulation jacket |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 41.8 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Netto gewicht | 41.8 Kilogram |