Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS06-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS06-600

181H1722

Length [mm]: 600
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitingDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Lengte [mm]600.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JAC S100 IS PN6FEA,L600DIV.B
Kenmerkend
Waarde
ModelS100-IS06-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProductgroepHeat exchangers
ProductnaamAccessory
ProducttypeMW Insulation jacket

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht41.8 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Netto gewicht41.8 Kilogram