PU Insulation jacket, PU-FOAM, S86-IS10-3000
181H1622
Length [mm]: 3000
181H1622
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Lengte [mm] | 3000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JAC S86 IS PN10-16,L3000DIV.B |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Model | S86-IS10-3000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Productgroep | Heat exchangers |
| Productnaam | Accessory |
| Producttype | PU Insulation jacket |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 37 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Netto gewicht | 37 Kilogram |