MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS16-1000
181H1532
Length [mm]: 1000
181H1532
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting | DN300 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Lengte [mm] | 1000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JAC S81 IS PN16,L1000DIV.B |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Model | S81-IS16-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Productgroep | Heat exchangers |
| Productnaam | Accessory |
| Producttype | MW Insulation jacket |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 40.8 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Netto gewicht | 40.8 Kilogram |