PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-DS10-1500
181H1524
Length [mm]: 1500
181H1524
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Lengte [mm] | 1500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACK S110 DS10 L1500 FEA DP PUR DDC |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Model | S110-DS10-1500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Productgroep | Heat exchangers |
| Productnaam | Accessory |
| Producttype | PU Insulation jacket |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 35.5 Kilogram |
| Netto gewicht | 35.5 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 2151.936 Liter |