PU Insulation jacket, PU-FOAM, S65-IS10-1300
181H1462
Length [mm]: 1300
181H1462
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting | DN200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Lengte [mm] | 1300.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S65 IS10 FEA L1300 DP PUR |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Model | S65-IS10-1300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Productgroep | Heat exchangers |
| Productnaam | Accessory |
| Producttype | PU Insulation jacket |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 34.8 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Netto gewicht | 34.8 Kilogram |