MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS06-1300
181H1288
Length [mm]: 1300
181H1288
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Lengte [mm] | 1300.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACKET S62-63 IS6 L1300 DP MW |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Model | S62-IS06-1300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Productgroep | Heat exchangers |
| Productnaam | Accessory |
| Producttype | MW Insulation jacket |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 31.2 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Netto gewicht | 31.2 Kilogram |