MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IG16-1000
181H1212
Length [mm]: 1000
181H1212
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Lengte [mm] | 1000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU. JACKET S55SE IG16 FEA L1000 DP MW |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Model | S55SE-IG16-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Productgroep | Heat exchangers |
| Productnaam | Accessory |
| Producttype | MW Insulation jacket |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 30.7 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Netto gewicht | 30.7 Kilogram |